- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12456
Cabo de conexão com soquete
E12456
ADOAH080VAS0003G08
Cabo de conexão com soquete
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos da indústria alimentícia e de bebidas
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas. Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 440 |
---|---|
Dimensões [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiais | PVC; PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3 m, PVC, laranja, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular; codificação: A; Corpo: PUR, preto; Bloqueio: aço inoxidável; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada |
---|