- Produtos
- E12463
Soquete confeccionável
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Soquete confeccionável
E12463
SDOGF030MSSFKPG
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC/DC |
---|
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 10,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiais | PBT; PA |
Material do invólucro | PBT / PA |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: 0,14...0,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...5 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|