• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para Ethernet
  5. E12490

Cabo de ligação Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

Cabo de ligação Ethernet

E12490

VSTGN040ZDS00,5L04STGP040--S

  • Para conexão à interface de parametrização do sensor
  • Para a transmissão confiável de sinais
  • Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
  • ce
Área de aplicação
Característica especial cabo blindado
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação cabo Patch cruzado; cabo Patch
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45)
Dados mecânicos
Peso [g] 73,1
Materiais TPU / PA
Material do invólucro PA / TPU
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 0,5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; 2 x 2 x 0,38 mm²
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: TPU