Cabo de ligação Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Cabo de ligação Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Para conexão à interface de parametrização do sensor
- Para a transmissão confiável de sinais
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
Aplicação | cabo Patch cruzado; cabo Patch |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 367,2 |
---|---|
Materiais | TPU / PA |
Material do invólucro | PA / TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: TPU |