• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabos de conexão com conector fêmea para a alimentação de energia para módulos de campo
  5. E12494

Cabo de conexão com soquete

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

Cabo de conexão com soquete

E12494

ADOGD040ZDS00,5H04

  • Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Ampla faixa de temperatura operacional
  • Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
  • ce
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Modelo cabo de energia, codificação T
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 60 DC
Capacidade de carga total [A] 12
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 84,8
Dimensões [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Materiais PP
Material do invólucro TPU
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PUR, preto, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: T; Corpo: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado