- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12502
Cabo de conexão com soquete
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
Cabo de conexão com soquete
E12502
ADOGH120ZDS0005H12
- Conexão de 12 polos
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 1,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 326 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PUR | ||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|