- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12506
Cabo de conexão com soquete
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
Cabo de conexão com soquete
E12506
ADOAH120ZDS0015H12
- Conexão confiável de sistemas de comando, controladores e módulos de diálogo
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 1,5 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 922,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PUR | ||||||||
Material do invólucro | PUR | ||||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||||||
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
cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
---|