Conector de Ethernet RJ45
E12514
RJ45-Steckverbinder
Conector de Ethernet RJ45
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Transmissão confiável de sinais para equipamentos com interface Ethernet
- Para a parametrização e colocação em funcionamento rápidas e simples
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Proteção | IP 20 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 10,4 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
bornes de deslocamento de isolamento: 0,34 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x RJ45, reto |
---|