Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera
E12520
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5
- Para um feedback confiável da posição final de válvulas manuais e válvulas esfera
- Apropriado para uma ampla variedade de cabeçotes de flange ISO
- Instalação simples e fixação segura
- Para aplicações em áreas potencialmente explosivas
- Versão robusta em aço inoxidável para aplicação em ambiente industrial duro
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 461 |
---|---|
Diâmetro do cabeçote do flange [mm] | 50 |
Cabeçote do flange tipo ISO | F05 |
Parafuso de arrasto | M5 |
Materiais | suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|