Placas distanciadoras para cames de comutação
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
Placas distanciadoras para cames de comutação
E12526
SPACER 10MM FOR PUCK
- Para aplicação em acionamentos oscilantes
- Para o aumento da altura dos cames de comutação
- Montagem e fixação fáceis e rápidas
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|---|
Montagem | Altura de compensação 10 mm |
Dados mecânicos
Peso [g] | 13,2 |
---|---|
Materiais | PA 6 preto; parafuso: aço inoxidável |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|