• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Distribuidores Y
  4. Distribuidores Y
  5. E12529

Distribuidor Y

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Distribuidor Y

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 60 AC/DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 68
Dados mecânicos
Peso [g] 37,1
Materiais PUR preto
Material do invólucro PUR, sem halogênio
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PUR, sem halogênio; Contatos: dourado
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 2 x M12; codificação: A; Corpo: PUR, sem halogênio; Contatos: dourado