- Produtos
- E12535
Jumper
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Jumper
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
cliente específico
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | resistência microbiana |
Resistente à óleo | sim |
Resistente a UV | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -15...70 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Materiais | invólucro: TPE-U preto; vedação: FKM | ||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Notas | cliente específico | |
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 7 m, PUR, preto, Ø 5,8 mm; cabos torcidos em pares; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |