Ímã de amortecimento
E12537
MAGNET M3.2 HARD FERRITE
Ímã de amortecimento
E12537
MAGNET M3.2 HARD FERRITE
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...250 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 4 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 13 / L = 4 |
Materiais | Ferrita dura HF 24/23 |
Intensidade do campo magnético [mT] | 85 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|