Ímã de amortecimento
E12539
MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE
Ímã de amortecimento
E12539
MAGNET M6.0 NEODYM, DRILL HOLE
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 13 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 24 / L = 4 |
Materiais | neodímio |
Intensidade do campo magnético [mT] | 240 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|