Ímã de amortecimento
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
Ímã de amortecimento
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 8,9 |
---|---|
Dimensões [mm] | M6 / L = 33,5 |
Designação da rosca | M6 |
Materiais | neodímio galvanizado |
Intensidade do campo magnético [mT] | 220 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|