Ímã de amortecimento
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
Ímã de amortecimento
E12541
MAGNET M7.1 NEODYM,SCREW M4
- Para garantia de uma elevada distância de comutação
- Para aplicação em combinação com sensores magnéticos
- Montagem encoberta por alumínio e aço inoxidável possível
- Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 5,2 |
---|---|
Dimensões [mm] | Ø 12 / L = 7,5 |
Materiais | neodímio; plástico |
Intensidade do campo magnético [mT] | 280 |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|