- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12550
Cabo de conexão com soquete
E12550
ADOGS020PLS0002H02
Cabo de conexão com soquete
E12550
ADOGS020PLS0002H02
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conector DEUTSCH para conexão rápida e fácil na rede de bordo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabo PUR bem adequado para corrente de arrasto
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -20...85 |
Proteção | IP 67; (conector compatível encaixado) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 89,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PA | ||||||||
Material do invólucro | PA | ||||||||
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
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Corpo: PA; Contatos: niquelado |
---|