cabo em Y
E12553
YDOGS040PLS0002H02
cabo em Y
E12553
YDOGS040PLS0002H02
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conector DEUTSCH para conexão rápida e fácil na rede de bordo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabo PUR bem adequado para corrente de arrasto
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -20...85 |
Proteção | IP 67; (conector compatível encaixado) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 154,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiais | PA | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 2 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto; Contatos: niquelado |
---|