- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E12555
Jumper
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Jumper
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conector DEUTSCH para conexão rápida e fácil na rede de bordo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabo PUR bem adequado para corrente de arrasto
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...24 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -30...70 |
Proteção | IP 67; (conector compatível encaixado) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 81,9 |
---|---|
Material do invólucro | PA |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 6,4 mm; retorcido; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 2 x conector DEUTSCH, reto; Corpo: PA; Contatos: niquelado |
---|