cabo em Y
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
cabo em Y
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
- Para aplicação em máquinas móveis e automóveis
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conector DEUTSCH para conexão rápida e fácil na rede de bordo
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Cabo PUR bem adequado para corrente de arrasto
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -20...80 |
Proteção | IP 67; (conector compatível encaixado) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 213,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PA; soquete: TPU laranja; vedação: FKM | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector DEUTSCH
Conexão | Conexão: 1 x conector DEUTSCH, reto |
---|
conexão elétrica - soquete
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |