- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12566
Cabos de conexão com conector AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Cabos de conexão com conector AMP
E12566
ADOGX060--A005E06
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 12...24 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; (conector compatível encaixado) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 576,5 |
---|---|
Materiais | PBT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x conector AMP, reto; Contatos: niquelado |
---|