- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- E12572
Jumper para sinalizadores luminosos com conectores de 8 polos
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Jumper para sinalizadores luminosos com conectores de 8 polos
E12572
VDOGH080MSS0001H04STGH040MSS
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio |
---|---|
Aplicação | cabo para conectar um sinalizador luminoso DV13xx e DV15xx em um mestre IO-Link |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 51 |
---|---|
Materiais | PUR |
Material do invólucro | PUR |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |