parafuso de segurança
E12584
10x One way screw M4x20
parafuso de segurança
E12584
10x One way screw M4x20
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações de segurança |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 29 |
---|---|
Dimensões [mm] | M4 |
Designação da rosca | M4 |
Materiais | parafuso: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 0,8...2 |
Observações
Unidades por embalagem | 10 peça |
---|