elemento angular de montagem
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
elemento angular de montagem
E12628
VALVE BRACKET 30-50MM
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionamentos pneumáticos VDI / VDE 3845 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 454,5 |
---|---|
Distância entre os furos para o elemento angular de montagem | 80 x 30 / 130 x 30 mm |
Altura do eixo para acionamento de válvula | 30 / 40 / 50 mm |
Adequado para diâmetros de eixo [mm] | > 38 |
Materiais | elemento angular de montagem: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Adaptador de eixo: alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|