Cabo de ligação Ethernet
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
Cabo de ligação Ethernet
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- Para conexão à interface de parametrização do sensor
- Para a transmissão confiável de sinais
- Boa compatibilidade eletromagnética graças ao cabo blindado
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | cabo de Ethernet, codificado X |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 20; (conector M12 / conector RJ45) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 231,9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | PUR; PA | ||||||||||||
Material do invólucro | PA | ||||||||||||
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado | ||||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||||||||||||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: X; Corpo: PA; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm, blindado; 8 x 0,14 mm² |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PA |