- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector fêmea para a alimentação de energia para módulos de campo
- E12650
Cabo de conexão com soquete
E12650
ADOAX050MSS0050H05
Cabo de conexão com soquete
E12650
ADOAX050MSS0050H05
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação L |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 63 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 16 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 10609 |
---|---|
Dimensões [mm] | 39 x 16 x 38,1 |
Materiais | PP |
Material do invólucro | TPE |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 50 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|