Jumper
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Jumper
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|---|
Modelo | cabo de energia, codificação L |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 64 DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 16 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 4299,9 |
---|---|
Materiais | PP |
Material do invólucro | TPE |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 20,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |