cabo em Y
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
cabo em Y
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 2 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 65; IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 52 |
---|---|
Material do invólucro | TPU |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 0,3 m, PUR, sem halogênio, laranja, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete C
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|
conexão elétrica - conector A (2)
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica - conector B (1)
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |