cames de comutação para acionamentos oscilantes
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 81,1 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 65,6 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 30 |
Materiais | came de comutação: PA 6 preto; peças de metal: aço inoxidável; indicador de posição: PA 6 amarelo |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,5...3 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|