- Produtos
- E12734
Soquete de instalação
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Soquete de instalação
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 39,9 |
---|---|
Rosca de instalação | PG 9 |
Materiais | zinco moldado sob pressão inteiriço |
Material do invólucro | zinco moldado sob pressão |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão |
---|