- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea
- E12736
Cabos de conexão com conector AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Cabos de conexão com conector AMP
E12736
ecomatPanel/Cable/5m
Área de aplicação
Característica especial | cabo blindado |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Proteção | IP 20; (sem resistência) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 456,4 |
---|---|
Dimensões [mm] | 89,5 x 33,4 x 47,3 |
Materiais | invólucro: PBT-GF20 |
Material do invólucro | PBT |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 5 m, PUR, cinza, Ø 8,3 mm, blindado; 2 x 0,5 mm² (cabos torcidos em pares ) + 2 x 0,5 mm² (cabos torcidos em pares ) |
---|---|
Conexão | Conexão: AMP MQS, reto; Corpo: PBT; Contatos: estanhado |