• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabeável
  4. Conector fêmea customizável
  5. E12737

Soquete confeccionável

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Soquete confeccionável

E12737

ecomatPanel/Connection Set

Dados elétricos
Tensão de operação [V] 8...32 DC
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...80
Proteção IP 20; (sem resistência)
Dados mecânicos
Peso [g] 10
Dimensões [mm] 15,3 x 23,2 x 24,2
Materiais invólucro: PBT-GF20
Material do invólucro PBT
Acessórios
Material incluído
120 Ohm de resistência
Contato de crimpagem
tubo protetivo
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão 5 x 0,5...0,75 mm²
Conexão Conexão: AMP MQS, reto; Corpo: PBT; Contatos: estanhado