• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Acessórias de montagem e tecnologia de fixação
  4. Dispositivos de fixação
  5. E12739

Suporte de fixação com curso fixo

E12739

FIXING/M18/NT/FE/END STOP

Suporte de fixação com curso fixo

E12739

FIXING/M18/NT/FE/END STOP

  • Batente fixo para posição de instalação definida
  • Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
  • Substituição rápida e fácil sem reajustes
  • Proteção confiável contra danos
  • Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo com batente fixo
Dados mecânicos
Peso [g] 78,9
Instrução de instalação Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)
Dimensões [mm] M24 x 1,5 / L = 34,5
Designação da rosca M24 x 1,5
Diâmetro interno [mm] 18
Materiais Aço galvanizado; Porcas: Aço galvanizado
Máx. torque de aperto [Nm] 5; (porcas de fixação: 40)
Acessórios
Material incluído
Porcas: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
diagrama e curvas
Montagem