Suporte de fixação com curso fixo
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Suporte de fixação com curso fixo
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção confiável contra danos
- Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
Área de aplicação
Modelo | com batente fixo |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 28,2 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional) |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Diâmetro interno [mm] | 8 |
Materiais | Aço galvanizado; Porcas: Aço galvanizado |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 10) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|