Suporte de fixação com curso fixo
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
Suporte de fixação com curso fixo
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção confiável contra danos
- Resistente a respingos de soldadura graças ao revestimento antiaderente
Área de aplicação
Característica especial | revestimento anti-adesivo |
---|---|
Modelo | com batente fixo |
Dados mecânicos
Peso [g] | 97 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional) |
Dimensões [mm] | M24 x 1,5 |
Designação da rosca | M24 x 1,5 |
Diâmetro interno [mm] | 18 |
Materiais | aço galvanizado; revestimento anti-adesivo; porcas de fixação: aço galvanizado; revestimento anti-adesivo |
Máx. torque de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 40) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
diagrama e curvas
Montagem
|
|
---|