Soquete confeccionável
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Soquete confeccionável
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 9 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 48,808 |
---|---|
Material do invólucro | PA; PUR |
Material porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Material da vedação | NBR |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais parafusados: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PA; PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; vedação: NBR; Contatos: dourado |
---|