• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabeável
  4. Conector macho customizável
  5. E12776

Plugável

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Plugável

E12776

SSTGB050ZDSFKPG

Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 300 AC/DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 9
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 54,7
Material do invólucro PBT
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações
Observações
Pino 4 avançado
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
terminais parafusados: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm; AWG 16
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Contatos: dourado