Distribuidor Y
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
Distribuidor Y
E12788
ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Alta transferência de potência graças a capacidade de corrente muito alta
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 63 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Capacidade de carga total [A] | 16; (40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Proteção | IP 65 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 99,95 |
---|---|
Material do invólucro | PBT |
Material porca | latão, niquelado |
Material da vedação | HNBR |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: L; Corpo: PBT, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 2 x M12; codificação: L; Corpo: PBT, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: HNBR; Contatos: dourado |