cames de comutação para acionamentos oscilantes
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 51,95 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 53 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 20 |
Materiais | came de comutação: PA 6 preto; peças de metal: aço inoxidável |
Máx. torque de aperto [Nm] | 2,5...3 |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|