• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Atuadores, alvos, ímãs e TAG
  4. Cames de comutação
  5. E17012

cames de comutação para acionamentos oscilantes

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

cames de comutação para acionamentos oscilantes

E17012

PUCK D70 +90/-0 / W50

  • Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
  • Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
  • Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
  • Sistemas sem contato e autolimpante
  • Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Área de aplicação
Modelo para válvula de tampa
Dados mecânicos
Peso [g] 65
Diâmetro dos cames de comutação [mm] 70
Materiais came de comutação: PA 6; ponteiro: silicone RAL 3020
Máx. torque de aperto [Nm] 2; (Parafusos)
Acessórios
Material incluído
Parafusos
pinos roscados: 2 x M5 x 10, aço inoxidável
alvos
parafusos de cabeça escareada: 2 x M5 x 8, aço inoxidável
Observações
Unidades por embalagem 1 peça