cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 118 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 102 |
Distância do par de orifícios [mm] | 130 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 30 |
Quantidade de orientações possíveis | 6 |
Materiais | came de comutação: PVC; parafusos: aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|