cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17148
PUCK/D65/ADJUSTABLESCREWS
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E12516 Comparação de produtos: E17148 / E12516 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 125,5 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 65 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 30 |
Materiais | came de comutação: PVC preto; parafusos: aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|