cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Exibição da posição da válvula por meio de indicadores de direção coloridos
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 117,5 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 55 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 20 |
Materiais | came de comutação: PVC preto; parafusos: aço inoxidável; anel de metal: aço inoxidável |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|