cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17323
PUCK/IND/RD/53/8
cames de comutação para acionamentos oscilantes
E17323
PUCK/IND/RD/53/8
- Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
- Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
- Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
- Sistemas sem contato e autolimpante
- Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Artigo descontinuado
Produtos alternativos: E12517 + E12526 Comparação de produtos: E17323 / E12517 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.
Área de aplicação
Modelo | para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 44,2 |
---|---|
Diâmetro dos cames de comutação [mm] | 53 |
Distância do par de orifícios [mm] | 80 |
Atuador de válvula da altura da onda [mm] | 20 |
Quantidade de orientações possíveis | 8 |
Materiais | came de comutação: PA 6 vermelho; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|