• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Atuadores, alvos, ímãs e TAG
  4. Cames de comutação
  5. E17324

cames de comutação para acionamentos oscilantes

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

cames de comutação para acionamentos oscilantes

E17324

PUCK/IND/BK/65/8

  • Para o monitoramento da posição de tampas de válvulas
  • Para o feedback confiável da posição em acionamentos oscilantes
  • Montagem fácil diretamente no eixo do acionamento
  • Sistemas sem contato e autolimpante
  • Posição selecionável dos parafusos de amortecimento
Área de aplicação
Modelo para interfaces mecânicas em acionadores pneumáticos ou atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Dados mecânicos
Peso [g] 62,9
Diâmetro dos cames de comutação [mm] 65
Distância do par de orifícios [mm] 80
Atuador de válvula da altura da onda [mm] 30
Quantidade de orientações possíveis 8
Materiais came de comutação: PA 6 preto; parafusos: 1.4302 (aço inoxidável)
Observações
Unidades por embalagem 1 peça