- Produtos
- E18031
Soquete confeccionável
E18031
SDOGH040MSSFKPG
Soquete confeccionável
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
- Conexão a cabo segura mediante terminais de parafuso
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (...40 °C) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 27,216 |
---|---|
Dimensões [mm] | 18 x 18 x 46 |
Materiais | PA |
Material do invólucro | PA |
Material porca | ZnAl / Ni |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni; Contatos: dourado |
---|