- Produtos
- E18159
Cabo de conexão com soquete
E18159
ADOAH040VAS0040E04
Cabo de conexão com soquete
E18159
ADOAH040VAS0040E04
- Formato angular para a aplicação em espaços estreitos
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 300 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...105 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 1424,279 |
---|---|
Dimensões [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiais | PVC |
Material do invólucro | PVC |
Material porca | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 40 m, PVC, cinza; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); Contatos: dourado |
---|