• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
  5. E18422

Jumper

E18422

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

Jumper

E18422

RJ45 to M12 Jumper 5m PUR

Área de aplicação
Modelo cabo de Ethernet, código D
Aplicação cabo Patch
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Proteção IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)
Dados mecânicos
Peso [g] 323
Materiais PUR / PC
Material do invólucro PUR / PC
Material porca zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 5 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm²
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC