- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de conexão com conector macho para Ethernet
- E18423
Jumper
E18423
VDOGH040MSS0010X04GXS
Jumper
E18423
VDOGH040MSS0010X04GXS
Área de aplicação
Modelo | cabo de Ethernet, código D |
---|---|
Aplicação | cabo Patch cruzado; cabo Patch |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45) |
Dados mecânicos
Peso [g] | 703,068 |
---|---|
Materiais | PUR / PC |
Material do invólucro | PUR / PC |
Material porca | latão, niquelado |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica - conector M12
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm |
conexão elétrica
Conexão | cabo: 10 m, PUR, verde, Ø 6,2 mm; 2 x 0,38 mm² |
---|
conexão elétrica - conector RJ45
Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC |