Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20056
FT-00-A-A-E3
Sistema de reflexão difusa de fibra ótica
E20056
FT-00-A-A-E3
- Para aplicações em áres de temperaturas altas
- Revestimento de alumínio para aplicação até 290 C
- Elevado alcance de detecção
- Resistente a um grande número de produtos químicos agressivos
- Raio de curvatura pequeno
Área de aplicação
Princípio de funcionamento | Sensores de reflexão difusa |
---|---|
Aplicação | Alta resistência à temperatura; Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro |
Faixa de registro
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 310 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 200 |
---|
Alcance da detecção da fibra óptica [mm] | 40 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...290 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 51,5 |
---|---|
Versão da sonda | reto |
Diâmetro da sonda [mm] | 3 |
Comprimento [mm] | 600 |
Raio de curvatura mínimo [mm] | 20; (para instalação fixa) |
Disposição de fibras | |
Materiais | Adaptador: ABS |
Material da fibra óptica | vidro |
Material da sonda de fibra óptica | alumínio |
Material do revestimento da fibra óptica | alumínio |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|